IT
Choose your Language
Denominazione
Tenditore
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
31
L=Lunghezza
92
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio max. kN
120
L1
180
L2
291-360
SW
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
I tenditori in acciaio per morse a catena sono assemblati tra le catene. La regolazione delle catene piú lunghe avviene mediante la registrazione del tenditore in acciaio, eliminando il gioco in eccesso.
Accessory
Catena a rulli in acciaio per morse a catena: 04211-03.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought