IT
Choose your Language
Designation
Chain clamp
Main material
steel
Surface finish body
tempered
B=Width
91
L=Length
58
SW=key width
65
B1
64
B2
44
Clamping force max. kN
75
D
M20
D1
98
H max.
205,5
H min.
162
H1 max.
250
H1 min.
195
H2
41
H3
26
L1
48
L2
86
Max. torque Nm
190
Packaging unit
komplet
S1
55
Travel S
43,5
UNSPSC Code
31162800
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
Gancio di serraggio: acciaio.
Riscontro: acciaio.
Catena a rulli: acciaio.
Versione
Acciaio, trattato termicamente.
Nota
Le morse a catena sono utilizzate principalmente nella costruzione di impianti e macchine.
L'uso delle morse a catena consente di serrare in modo sicuro ed efficace pezzi da lavorare di forma rotonda, di forme indefinite e dimensioni varie.

Idoneo per la lavorazione di pezzi cilindrici, custodie per valvole, pistoni, ecc..

Utilizzando il kit in plastica si riduce il carico sul pezzo da lavorare.
Utilizzo
Con il dado zigrinato posto sul riscontro si puó effettuare una pre-regolazione della lunghezza della catena e la forza di serraggio, mentre con il gancio di serraggio si puó regolare la coppia richiesta.
Fornitura
Set tendicatena 04211-15:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena 04211-40:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 4x catene a rulli (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena 04211-75:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello

Set tendicatena 04211-120:
- Gancio di serraggio.
- Riscontro
- 2x Catene a rulli (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x Maglie di chiusura con copiglie per il collegamento.
- 6x Elementi in plastica ad incastro.
- Set di sicurezza per catene di serraggio.
- Chiave ad anello
Nota bene
- L'angolo di apertura della catena non dovrebbe superare 30°.
- Coppia di serraggio massima ammessa.
Accessory
Catene a rulli acciaio per kit morsa a catena 04211-03.
Tenditore acciaio per kit morsa a catena 04211-06.
Prismi acciaio per kit morsa a catena 04211-09.
Dadi per cave a T DIN 508 ampliata, 07060.
Viti a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762, 07160.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought