IT
Choose your Language
Denominazione
Prisma
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
B=Larghezza
78
D2=Filettatura
M6
D=Diametro
26
H=Altezza
250
L=Lunghezza
360
B1
20
Codice UNSPSC
31162800
D1
40
H1
102
H2
5,5
H3
91
H4
161
L1
45
L2
100
L3
44
L4
270
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Acciaio da bonifica.
Versione
Brunito.
Nota
I prismi per kit di morse a catena sono utilizzati per il posizionamento flessibile del pezzo da lavorare. I prismi vengono fissati alla tavola mediante tasselli.
Accessory
Dadi per cave a T, DIN 508, gamma ampliata: 07060.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought