IT
Choose your Language
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
DIN 8187
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
44
L=Lunghezza
1500
B1
29
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio max. kN
75
G
26
L1
1492
P
31,75
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
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche