IT
Choose your Language
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
DIN 8187
Materiale Corpo base
acciaio
B=Larghezza
54
L=Lunghezza
2000
B1
38
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio max. kN
120
G
33
L1
2019
P
38,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought