Catena a rulli 1x1 acciaio 04211-03-1201500
- Precaricato
- Dilatazione della catena ridotta
- La lunghezza della catena è adattabile.
Unità di vendita
698,05 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Catena a rulli
Versione 1
1x1
DIN
DIN 8187
Materiale
Corpo base
acciaio
B=Larghezza
54
L=Lunghezza
1500
B1
38
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio
max. kN
120
G
33
L1
1485
P
38,1
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
Acciaio.
Nota
Le catene a rulli per morse a catena possono essere utilizzate in alcuni modelli (04211) per il serraggio di pezzi da lavorare di diverse forme e dimensioni, anche molto grandi. Il numero di maglie può essere aumentato o ridotto in funzione delle dimensione dei pezzi.
Fornitura
1x per catena a rulli.
Accessory
Tenditori acciaio kit di morsa a catena, 04211-06
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.