IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Nota
Per ridurre l'usura della vite di aggiustaggio si consiglia di utilizzare pasta per viti.
L'altezza dell'attrezzo di bloccaggio può essere aumentata ulteriormente tramite l'elemento intermedio.
La fornitura comprende l'attrezzo di serraggio, l'elemento di supporto, tasselli DIN 508 con vite di aggiustaggio della classe di resistenza 12.9.
Utilizzo
Utilizzando la vite di aggiustaggio si regola l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Forza di tenuta molto alta pari a 22–49 kN.
- Altezza di montaggio bassa.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Possibilità di serrare in modo molto rapido, senza complicazioni.
- Regolazione in altezza e in lunghezza uniforme.
- Uso con cave a T 12–28 mm e sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Pressore disponibile in versione liscia e zigrinata.
Accessory
Elemento di rialzo 04630
Pressori 04631
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche