IT
Choose your Language
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza
60
H=Altezza
30
L=Lunghezza
160
Codice UNSPSC
31162800
D
22
F kN
58,8
L1
40
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica 1.1191.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought