Staffa di bloccaggio doppio 04189-08063
- Possibilità di serraggio contemporaneo di due pezzi
- Utilizzabili con supporti oscillanti
- Impiego flessibile
Unità di vendita
28,08 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
doppio
A=Lunghezza complessiva
63
H=Filettatura
M8
B
25
C
12
Codice UNSPSC
31162800
Coppia
di serraggio
max. Nm
22
D
12
E
25
F
7
Forza di serraggio
N
6900
G
9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica 1.0503.
Versione
trattato termicamente e brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.