Clamp strap cranked QT steel 04200-50X14
- Dispositivi di serraggio universali e flessibili
- Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo
Sales unit
291,21 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Clamp strap
Version 1
cranked
Version 2
with adjustment unit
Main
material
QT steel
B=slot width
14
Clamp range
160-300
Size
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Materiale
Corpo base, getto in ghisa sferoidale.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.