Staffa di bloccaggio a gomito acciaio da bonifica 04200-40X14
- Dispositivi di serraggio universali e flessibili
- Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo
- Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi
- Forma costruttiva compatta per serraggio in prossimità del pezzo
Unità di vendita
272,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa di bloccaggio
Versione 1
a gomito
Versione 2
con unità di regolazione
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
B=Larghezza cava
14
Campo di serraggio
125-224
Codice UNSPSC
31162800
Dimensioni
4
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Corpo base, getto in ghisa sferoidale.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Staffa di bloccaggio e vite di serraggio in acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
Le staffe di bloccaggio a gomito con unità di regolazione sono sistemi di serraggio universali e flessibili costituiti da singoli elementi che formano un'unità fissa. Non ci sono pezzi sciolti che devono essere prima adattati alla funzione di serraggio. La forma compatta consente un serraggio a stretto contatto con il pezzo: questo consente di sfruttare l'intera superficie della tavola della macchina.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.