Staffa doppia doppio acciaio 04185-016
- Per il serraggio contemporaneo di due pezzi da lavorare tramite un punto di serraggio
- Forma costruttiva compatta
Unità di vendita
51,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Staffa doppia
Versione 1
doppio
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio
A=Lunghezza
50
B=Larghezza
29
H=Altezza
25
C
5
Codice UNSPSC
31162800
D
17
Forza di serraggio
kN
37,8
L
36
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
brunito.
Nota
La mini staffa di serraggio permette di serrare contemporaneamente due pezzi.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.