IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto di fissaggio
Versione 1
flessibile
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Colore Corpo base
blu
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
temprato e brunito
Campo di serraggio
5-25 (20-40/40-60)
Codice UNSPSC
31162800
H
80
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Corpo base in alluminio.
Superfici di contatto in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore blu.
Superfici di serraggio temprate e brunite.
Nota
I supporti di staffaggio sono un sistema di bloccaggio flessibile per il serraggio sicuro e potente di pezzi con contorni esterni regolari e irregolari.

I supporti di staffaggio possono essere fissati direttamente ad una tavola di macchina con cave a T o direttamente in un foro filettato. Il supporto di staffaggio serve sia come supporto sia come battuta.

I supporti di staffaggio sono disponibili in altezze di 50 e di 80 mm. Il campo di serraggio è di 5 - 25 mm. Grazie alle prolunghe, il campo di serraggio può essere aumentato a 20-40 mm o 40-60 mm. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.

Ordinare la vite di serraggio e la prolunga separatamente.
Montaggio
Il posizionamento e il fissaggio dei supporti di serraggio avviene per mezzo di una vite centrica.

Posizionare il supporto di staffaggio (senza vite di serraggio) sulla tavola della macchina. Quindi stringere la vite centrale con una chiave esagonale. La vite di serraggio inserita dall'alto blocca il pezzo in modo potente e sicuro.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche