EN
Choose your language
Designation
Clamping bolt
Version 1
flexible
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Main colour
blue
Component material
steel
Surface finish component
hardened and black oxid finish
Clamp range
5-25 (20-40/40-60)
H
50
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Corpo base in alluminio.
Superfici di contatto in acciaio.
Versione
Corpo base anodizzato colore blu.
Superfici di serraggio temprate e brunite.
Nota
I supporti di staffaggio sono un sistema di bloccaggio flessibile per il serraggio sicuro e potente di pezzi con contorni esterni regolari e irregolari.

I supporti di staffaggio possono essere fissati direttamente ad una tavola di macchina con cave a T o direttamente in un foro filettato. Il supporto di staffaggio serve sia come supporto sia come battuta.

I supporti di staffaggio sono disponibili in altezze di 50 e di 80 mm. Il campo di serraggio è di 5 - 25 mm. Grazie alle prolunghe, il campo di serraggio può essere aumentato a 20-40 mm o 40-60 mm. L'anello di serraggio in ottone impedisce che la superficie del pezzo venga intaccata.

Ordinare la vite di serraggio e la prolunga separatamente.
Montaggio
Il posizionamento e il fissaggio dei supporti di serraggio avviene per mezzo di una vite centrica.

Posizionare il supporto di staffaggio (senza vite di serraggio) sulla tavola della macchina. Quindi stringere la vite centrale con una chiave esagonale. La vite di serraggio inserita dall'alto blocca il pezzo in modo potente e sicuro.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche