Swing clamp left QT steel nickel-plated 04364-01-03201
Sales unit
188,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swing clamp
Version 1
left
Version 2
mini
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nickel-plated
Component
material
polyamide
Component
colour
orange
B=Width
10
D=diameter
23
F=Retaining
force N
320
H=Height
72
L=Length
35
S1=
Pre-tension travel
1,1
B1
5,3
B2
11
B3
45
D1
M5
D2
34
D3
5,3
H1
14
H2
40
H3
28,5
H4
8
L1
30
L2
8
L3
15,3
L4
23
R
50
Travel
S
1,4
UNSPSC Code
31162800
Y
max.
33,7
Y
min.
28,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.
Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Versione
Corpo base bonificato e nichelato.
Impugnatura arancione.
Impugnatura arancione.
Nota disegno
1) posizione di riposo
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.