Morsa girevole a destra acciaio da bonifica nichelato 04364-01-15501
Unità di vendita
244,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Morsa girevole
Versione 1
a destra
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nichelato
Materiale
Componente
poliammide
Colore
Componente
arancio
B=Larghezza
16
D=Diametro
30
F=Forza di
serraggio
N
550
H=Altezza
92
L=Lunghezza
45
S1=
Corsa di precarico
1,4
B1
8,4
B2
13
B3
65
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,5
D1
M8
D2
48
D3
8,4
H1
18
H2
50
H3
40,5
H4
12
L1
37
L2
8
L3
20,7
L4
30
R
63
Y
massimo.
39,7
Y
min.
31,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli vengono utilizzate principalmente dove i punti di serraggio devono essere liberi per l'inserimento e la rimozione dei pezzi.
Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Al raggiungimento della posizione finale di serraggio, si avverte un clic che indica l'avvenuto inserimento.
Materiale
Corpo base in acciaio da bonifica.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Impugnatura in plastica.
Mandrino pressore in ottone.
Versione
Corpo base bonificato e nichelato.
Impugnatura arancione.
Impugnatura arancione.
Nota disegno
1) posizione di riposo
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
2) corsa di precarico
3) posizione iniziale di serraggio
4) posizione serrata
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.