{"product":{"productId":"agid.27442","price":364.55,"name":"Staffa girevole idraulica compatta, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura "},"currency":"EUR"}
- Struttura compatta
- Numerose varianti
- Accesso al pezzo senza collisioni
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli compatte sono progettate per dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o l'inserimento del pezzo. Sono inoltre adatti a condizioni di installazione ristrette. Le staffe girevoli compatte funzionano come cilindri di trazione ad azione singola o doppia. Per le staffe girevoli compatte è possibile scegliere tra tre tipi di alloggiamento e vari metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Se il flusso volumetrico consentito sulla staffa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia.
La pressione di esercizio ammissibile delle staffe girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle staffe girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle staffe girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la staffa girevole compatta non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
La pressione di esercizio ammissibile delle staffe girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle staffe girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle staffe girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la staffa girevole compatta non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 350 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Struttura compatta.
- Numerose varianti.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Numerose varianti.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
Fornitura
- 1 x ghiera a intagli M27x1,5 (solo per staffa girevole compatta 04368-14081104190100, 04368-14081104190200, 04368-14062104190100, 04368-14062104190200).
- 1 x vite o dado per supporto del braccio di serraggio.
- 1 x vite o dado per supporto del braccio di serraggio.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi, ulteriori angoli di rotazione, diversi supporti del braccio di serraggio, con controllo della posizione.
Nota disegno
Forma AGW: flangia in alto, Raccordo filettato
Forma AOF: flangia in alto, Raccordo O-ring flangiato
Forma BGW: flangia in basso, Raccordo filettato
Forma BOF: flangia in basso, Raccordo O-ring flangiato
Forma C: filetto
1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) compresi nella fornitura
Forma AOF: flangia in alto, Raccordo O-ring flangiato
Forma BGW: flangia in basso, Raccordo filettato
Forma BOF: flangia in basso, Raccordo O-ring flangiato
Forma C: filetto
1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) compresi nella fornitura
Accessory
Braccio di serraggio per staffa girevole compatta 04368-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.