IT
Choose your Language
Denominazione
Morsa a leva rotante
Versione 1
pneumatico
Tipo di forma
a doppia azione
Materiale Corpo base
alluminio
B
78
B1
59
Codice UNSPSC
31162800
D
71
D1
72
Diametro pistone
40
Forza del pistone a 6 bar (kN)
1,99
G
M12x80
G1
M12x18
H
50
H1
46
H2
70
H3
17,5
H4
47
H5
28
H6
18,5
L
82
L1
33,5
L2
9,5
L3
25
R
39
Superficie del pistone effettiva (cm²)
33,18
Tipo di attacco
canali forati
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Pistone in acciaio.
Versione
Pistone temprato.
Nota
Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. L'alimentazione d'aria per le morse a leva rotante avviene tramite canali forati.La leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.
Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Con la morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.
Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 6 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Fornitura
n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.
Nota disegno
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi 04624-30)
2) Corsa (vedi 04624-30)
3) vedere accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare
Accessory
Leva di serraggio per morsa a leva rotante 04624-30.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche