EN
Choose your language
Designation
Rotary lever clamp
Version 1
pneumatic
Form definition
double-acting
Main material
aluminium
B
34
B1
25
Connection type
drilled channels
D
27
D1
28
Effective piston area (cm²)
4,52
G
M5x35
G1
M5x11
H
20
H1
24
H2
28
H3
10,5
H4
24,5
H5
13
H6
10
L
35
L1
13,5
L2
4,5
L3
10
Piston force at 6 bar (kN)
0,27
Piston Ø
16
R
17
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le morse a leva rotante sono ideali per sistemi di serraggio in condizioni di spazio ristretto. Grazie alla loro compattezza, le morse a leva rotante possono essere utilizzate in vari modi nei sistemi di serraggio con poco spazio e quindi spesso consentono soluzioni flessibili.
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Pistone in acciaio.
Versione
Pistone temprato.
Nota
Nella morsa a leva rotante, la leva di serraggio è collegata all'asta del pistone. L'alimentazione d'aria per le morse a leva rotante avviene tramite canali forati.La leva di bloccaggio si muove verso il pezzo con una corsa rettilinea e lo blocca. Per rilasciare il pezzo, la leva di serraggio si ritrae a tal punto che il pezzo può essere estratto dall'alto senza collisioni. La corsa singola di una morsa a leva rotante dipende dalla selezione della leva di serraggio.

Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
È necessario assicurarsi che non si formino nidi di trucioli nell'area girevole della leva della morsa a leva rotante dovuti alla posizione di montaggio.

Durante l'installazione, la superficie della flangia della morsa a leva rotante deve essere adattata all'altezza del pezzo e deve essere disponibile un posizionamento orizzontale del punto di serraggio.
Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Con la morse a leva rotante è possibile generare forze elevate. È necessario assicurarsi che i pezzi e i dispositivi di serraggio siano progettati per questi carichi.
Le morse a leva rotante possono essere dotate di leve di serraggio individuali. La forza di serraggio di una morsa a leva rotante dipende dalla lunghezza della leva di serraggio.

La leva di serraggio per morsa a leva rotante non è inclusa nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 6 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Nessuna forza trasversale durante il serraggio.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- Ampia scelta di leve di serraggio.
- Accessibilità al pezzo senza collisioni.
- Alimentazione a pressione senza fili.
Fornitura
n. 4 viti a testa cilindrica DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8 incluse.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.
Nota disegno
1) Lunghezza della leva di serraggio (vedi 04624-30)
2) Corsa (vedi 04624-30)
3) vedere accessori
4) Profilo di installazione
5) Bordi smussati
6) allentare
7) serrare
Accessory
Leva di serraggio per morsa a leva rotante 04624-30.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought