IT
Choose your Language

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le leve di serraggio possono essere utilizzate per le morse a leva rotante idrauliche 04624-20 e per le morse a leva rotante pneumatiche 04624-19. È possibile scegliere tra le leve di serraggio ”standard” e quelle ”grezze”. Le leve di serraggio ”standard” sono già rifinite e pronte per l'uso immediato. Le leve di serraggio ”grezze” possono ancora essere lavorate individualmente. Per facilitare la lavorazione, i pezzi grezzi sono realizzati in acciaio non temprato. Dopo la realizzazione del profilo individuale, le leve di serraggio devono essere temprate prima dell'uso per evitare la deformazione delle stesse durante l'utilizzo.
Materiale
Pezzo standard e pezzo grezzo in acciaio.
Versione
Pezzo standard temprato.
Pezzo grezzo non temprato.
Nota
Posizionando correttamente la morsa a leva rotante, le tolleranze del pezzo possono essere compensate in modo ottimale nonostante la leva di serraggio corta.
Gli elementi di serraggio devono essere controllati regolarmente per verificare la presenza di sporco e, se necessario, devono essere puliti.
La forza di serraggio effettiva deve essere calcolata individualmente per ogni leva di serraggio.
La posizione ideale della leva di serraggio è a 90°.
Prima di utilizzare le leve di serraggio ”grezze” è necessario rispettare le seguenti profondità di tempra: Profondità di tempra 0,3 + 0,2 Durezza HRC 50 +/- 2.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Montaggio
La leva di serraggio viene agganciata al pistone della morsa a leva rotante e fissata tramite la spina cilindrica. Questo blocca la leva di serraggio in direzione assiale e ne impedisce la rotazione.
Su richiesta
Altre dimensioni e forme.
Nota disegno
Forma A: standard
Forma B: pezzo grezzo
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.