Bloccaggio flottante acciaio da bonifica nero nitrocarburato e ossidato 04423-060808
- Serraggio e sostegno contemporanei di punti di serraggio di componenti sporgenti
- Impedisce vibrazioni e inflessioni
- Serraggio a bassa deformazione
Unità di vendita
344,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Bloccaggio flottante
Forma
A
Tipo di forma
ganasce fisse
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nitrocarburato e ossidato
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
alluminio
Colore
Componente
anodizzato nero
B=Larghezza
31
L=Lunghezza
64
SW=Apertura chiave
10
A
48
B1
22,5
B2
14
B3
7,5
B4
8,5
Capacità di carico
N
3000
Chiave in acciaio
1.0503
Corsa
S
8
Corsa di serraggio max.
8
D
per vite
M6
D1
8,4
Forza di serraggio
N
3000
H
max.
68
H
min.
60
H1
21
H2
30
H3
10
H4
10
H5
7
M
14,6
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
Corpo base e ganasce in acciaio.
Finecorsa in alluminio.
Finecorsa in alluminio.
Versione
Corpo base brunito nero.
Ganasce nitrocarburate e brunite nere.
Finecorsa anodizzato nero.
Ganasce nitrocarburate e brunite nere.
Finecorsa anodizzato nero.
Nota
Il bloccaggio flottante serve per serrare e sostenere punti di serraggio sporgenti sui componenti. Impedisce vibrazioni e flessioni durante la lavorazione.
Modalità di utilizzo
1. Premere il bloccaggio flottante verso il basso.
2. Ruotare le ganasce fino a battuta. A questo punto, la ganascia del bloccaggio flottante dovrebbe aderire alla parte inferiore del pezzo.
3. Stringere il bloccaggio flottante con il dado esagonale (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante il serraggio, il pezzo da lavorare viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Per lo sblocco, eseguire l'operazione in ordine inverso.
2. Ruotare le ganasce fino a battuta. A questo punto, la ganascia del bloccaggio flottante dovrebbe aderire alla parte inferiore del pezzo.
3. Stringere il bloccaggio flottante con il dado esagonale (rispettare la coppia di serraggio min. e max.). Durante il serraggio, il pezzo da lavorare viene serrato e al tempo stesso puntellato.
4. Per lo sblocco, eseguire l'operazione in ordine inverso.
Montaggio
Regolare l'intervallo di altezza e l'angolo di rotazione, quindi fissare il bloccaggio flottante alla staffa utilizzando i fori (D1).
Durante la regolazione dell'altezza, considerare un ampio margine verso l'alto.
Forma B:
Per applicazioni di serraggio speciali, la ganascia standard può essere modificata o sostituita.
Durante la regolazione dell'altezza, considerare un ampio margine verso l'alto.
Forma B:
Per applicazioni di serraggio speciali, la ganascia standard può essere modificata o sostituita.
Nota disegno
1) Ganascia intercambiabile
2) Vite a testa cilindrica M6 ISO 4762
3) Interfaccia di fissaggio per ganascia
2) Vite a testa cilindrica M6 ISO 4762
3) Interfaccia di fissaggio per ganascia
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.