{"product":{"productId":"agid.27347","price":145.61,"name":"Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla"},"currency":"EUR"}
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Mostra di più
Mostra di meno
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma A
da
154,17 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma B
da
171,30 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Cilindro a blocco idraulico con raschiatore in metallo ad azione doppia / semplice con ritorno della molla, forma C
da
145,61 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I cilindri a blocco con filettatura interna dell'asta del pistone sono ideali per situazioni di bloccaggio in cui sono richieste corse brevi con forze elevate. I cilindri a blocco possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Nelle aste dei pistoni possono essere avvitati vari tipi di pressori con filettatura interna. I cilindri a blocco garantiscono un'elevata pressione di esercizio e sono facili da fissare con viti a testa cilindrica grazie alla loro forma compatta e cubica. Nei cilindri a blocco è installata di serie una doppia guarnizione idraulica. Ciò offre il vantaggio di un funzionamento continuo quasi privo di perdite nell'area della guarnizione sul lato dell'asta. I cilindri a blocco sono dotati di serie di raschiatori metallici per evitare la penetrazione di trucioli.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Evitare forze trasversali sui cilindri a blocco.
Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Se il cilindro a blocco è avvitato trasversalmente all'asse del cilindro, si raccomanda un supporto aggiuntivo per il cilindro a blocco. Se il cilindro a blocco viene utilizzato come cilindro di spinta, il supporto deve trovarsi sul lato inferiore; se viene utilizzato come cilindro di trazione, deve trovarsi sul lato dell'asta.
Il carico dinamico ammesso durante la corsa di avanzamento del pistone deve essere rispettato.
Per i cilindri a blocco ad azione semplice è necessario prevedere un raccordo di ventilazione.
Evitare la penetrazione di liquidi di taglio e di raffreddamento nel cilindro.
I pressori non sono compresi nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Raccordo flangiato con O-ring
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
- Molteplici possibilità di fissaggio.
- Ampia area di corsa.
- Ampia gamma di forze.
- Dimensioni di montaggio ridotte.
- - Utilizzo di una guarnizione idraulica doppia.
Fornitura
2 pz. O-ring inclusi (per uso con raccordo flangiato con O-Ring).
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi e con controllo di posizione.
Nota disegno
Forma A: fori longitudinali e trasversali, raccordo filettato
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring
1) Profilo dell'installazione
Forma B: lato inferiore, foro centrale, raccordo flangiato O-ring
Forma C: lato largo, raccordo flangiato con O-ring
1) Profilo dell'installazione
Accessory
- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.