{"product":{"productId":"agid.3039","price":31.12,"name":"Viti eccentriche con testa esagonale e tassello per cave a T"},"currency":"EUR"}
Materiale
Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Trattato termicamente a 10.9 e brunito.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Dado esagonale in ottone.
Dado esagonale in ottone.
Versione
Trattato termicamente a 10.9 e brunito.
Nota
Le viti eccentriche di bloccaggio con dado esagonale e dado per cave a T possono essere applicate direttamente sul tavolo della macchina o nelle piastre con cave a T. Il perno filettato passante trattiene l‘elemento nella cava a T. Per evitare impronte sulla base della cava a T, si raccomanda l‘uso di rondelle sottili.
Su richiesta
Viti eccentriche di ricambio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.