EN
Choose your language
Designation
Extension piece
Main material
QT steel
Surface finish body
black oxidised
Main colour
black
B=Width
55
H=Height
47
L=Length
66,5
SW=key width
19
B1
36
D for screw DIN 912
M8
H1
30
H2
38
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le unità di estensione sono necessarie quando gli elementi di azionamento degli elementi di serraggio automatizzabili sono inaccessibili per motivi di spazio.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
1) La bussola e 2) l'albero di trasmissione non sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Bussola
2) Albero di trasmissione
Accessory
04401 Morsetto a trazione automatizzabile.
04401-10 Morsetti a trazione con vite di bloccaggio adatte all'automazione.
02334-10 Elemento di sostegno automatizzabile.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought