IT
Choose your Language
Denominazione
Prolunga
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
Colore Corpo base
nero
B=Larghezza
55
H=Altezza
42
L=Lunghezza
66,5
SW=Apertura chiave
19
B1
36
Codice UNSPSC
31162800
D per vite DIN 912
M8
H1
25
H2
33
H3
12,7
L1
22
L2
20
L3
36,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Le unità di estensione sono necessarie quando gli elementi di azionamento degli elementi di serraggio automatizzabili sono inaccessibili per motivi di spazio.
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
brunito.
Nota
1) La bussola e 2) l'albero di trasmissione non sono inclusi nella fornitura.
Nota disegno
1) Bussola
2) Albero di trasmissione
Accessory
04401 Morsetto a trazione automatizzabile.
04401-10 Morsetti a trazione con vite di bloccaggio adatte all'automazione.
02334-10 Elemento di sostegno automatizzabile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought