IT
Choose your Language
Denominazione
Cilindro a vite
Versione 1
idraulico
Tipo di forma
a doppia azione
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
25
D
53
D1
55
D2
25
D3
5,2
Diametro pistone
40
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa (cm³)
12,57
Fabbisogno di olio / 10 mm Corsa di ritorno (cm³)
7,66
Forza di compressione a 100 bar (kN)
12,57
Forza di compressione a 500 bar (kN)
62,80
Forza di trazione a 100 bar (kN)
7,66
Forza di trazione a 500 bar (kN)
38,30
G
M64x2
G1
M16x27
H
78
H1
68
H2
16,5
H3
30
H4
49
H5
30
H6
16
H7
46
L
50
SW
22
Tipo di attacco
canali forati
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Con i cilindri a vite a doppio effetto è possibile ottenere corse lineari cadenzate. Nei cilindri a vite a doppio effetto, entrambe le direzioni di corsa sono attivate tramite l'applicazione di forza. I cilindri a vite a doppio effetto possono essere utilizzati come cilindri di pressione o di trazione. Questi cilindri a vite vengono spesso utilizzati nelle piastre di dispositivi e nelle piastre per attrezzature di stampaggio di plastica ad iniezione.
Il raschiatore metallico integrato previene danni alla superficie dell'asta del pistone, in quanto i trucioli non possono penetrare nel cilindro a vite. Grazie alla protezione della guarnizione, è garantita la longevità dei prodotti.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Nota
Grazie al design compatto dei cilindri a vite, all'interno non viene installato alcun arresto per la corsa di ritorno del pistone. Per i cilindri a vite è necessario rispettare la profondità di installazione specificata, poiché la parte inferiore del foro di installazione funge da arresto per la corsa di ritorno.

Durante la realizzazione dei canali forati per i cilindri a vite, è necessario fare attenzione che non rimangano trucioli nei fori. Questi possono danneggiare le guarnizioni dei cilindri a vite, con conseguenti perdite nel prodotto.
Per evitare di danneggiare le guarnizioni durante il montaggio, assicurarsi che gli smussi di ingresso e i fori trasversali per l'alimentazione dell'olio siano ben arrotondati.

I pressori non sono compresi nella fornitura.

Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi.
Nota disegno
1) Profilo di montaggio
2) Rientro del cilindro
3) Alimentazione alternativa di olio, uscita del cilindro
4) Bordi arrotondati, max. R0,5
Accessory
- Perno d'appoggio 02153.
- Supporti oscillanti 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Pinzas de forma hexagonal 07114.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche