IT
Choose your Language
Denominazione
Distanziale
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
brunito
D=Filettatura
M12
L=Lunghezza
125
D1
19
D2
12
L1
97
S
6
S1
15
SW
19
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche