Distanziale acciaio da bonifica brunito 04270-08
- Per la costruzione di dispositivi di serraggio
Unità di vendita
16,30 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Distanziale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
brunito
D=Filettatura
M8
L=Lunghezza
80
D1
13
D2
8
L1
60
S
4
S1
11
SW
13
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
Acciaio da bonifica 1.1181.
Versione
brunito.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.