{"product":{"productId":"agid.27615","price":384.1,"name":"Staffa girevole idraulica, azione doppia / singola con ritorno a molla, forma C, con filettatura "},"currency":"EUR"}
- Raschiatore metallico integrato
- Protezione da sovraccarico integrata
- Accesso al pezzo senza collisioni
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le staffe girevoli sono progettate per i dispositivi di serraggio in cui i punti di serraggio devono essere liberi durante la rimozione o il posizionamento del pezzo. Le staffe girevoli funzionano come cilindri di tensione ad azione singola o doppia. Per le staffe girevoli sono disponibili tre tipi di alloggiamento e diversi metodi di azionamento. Il movimento di serraggio viene avviato da un movimento combinato di rotazione e corsa. La corsa di serraggio vera e propria avviene con un movimento lineare. Sono disponibili diverse versioni con angolo di rotazione a destra o a sinistra di 90°. Le staffe girevoli sono durevoli perché dotate di un raschiatore metallico che protegge dai trucioli. Inoltre, una protezione da sovraccarico protegge il meccanismo girevole da eventuali danni in caso di blocco del processo di rotazione.
Materiale
Alloggiamento e pistone in acciaio.
Guarnizione NBR.
Guarnizione NBR.
Versione
Alloggiamento brunito.
Pistone temprato.
Pistone temprato.
Nota
Se il flusso volumetrico consentito sulla staffa girevole rischia di essere superato, è necessario installare una valvola di non ritorno a farfalla intermedia.
La pressione di esercizio ammissibile delle staffe girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle staffe girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle staffe girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la staffa girevole non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
La pressione di esercizio ammissibile delle staffe girevoli dipende dalla lunghezza del braccio di serraggio.
Quando si montano i bracci di serraggio, questi devono essere tenuti l'uno contro l'altro in modo da non danneggiare la guida a sfere delle staffe girevoli.
A seconda del collegamento di ventilazione, il filtro sinterizzato delle staffe girevoli ad azione singola deve essere sostituito con un tappo filettato.
Il braccio di serraggio per la staffa girevole non è incluso nella fornitura.
Osservare le istruzioni di sicurezza.
Modalità di utilizzo
- Raccordo filettato
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
- Raccordo flangiato con O-ring
- Canali forati.
Dati tecnici
Pressione d'esercizio max.: 500 bar.
Montaggio
Vedere il profilo di installazione.
Vantaggi
- Raschiatore metallico integrato.
- Protezione da sovraccarico integrata.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Numerose varianti.
- Alimentazione a pressione tramite varie opzioni di connessione.
- Protezione da sovraccarico integrata.
- Accesso al pezzo senza collisioni.
- Numerose varianti.
- Alimentazione a pressione tramite varie opzioni di connessione.
Fornitura
1 vite o dado per supporto del braccio di serraggio compreso.
Su richiesta
Diametri e corse del pistone più grandi, ulteriori angoli di rotazione, diversi supporti del braccio di serraggio, con controllo della posizione.
Nota disegno
Forma A: flangia in alto
Forma B: flangia in basso
Forma C: filetto
1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) serraggio
7) Sbloccaggio o sfiato per cilindri ad azione singola
Forma B: flangia in basso
Forma C: filetto
1) profilo di montaggio
2) vedi accessori
3) Nei cilindri ad azione singola, il raccordo è dotato di un filtro sinterizzato incorporato.
4) rotazione a sinistra
5) rotazione a destra
6) serraggio
7) Sbloccaggio o sfiato per cilindri ad azione singola
Accessory
Braccio di serraggio per staffa girevole 04368-30.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.