Rondella grezzo 04234-90-127
- Accessori per leve eccentriche
Unità di vendita
0,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rondella
Superficie
corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
27,1
H=Altezza
4
D1
10,2
Dimensioni
2
H1
1
Materiale leva maniglia
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
La rondella può essere inserita tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Superficie non trattata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.