IT
Choose your Language
Denominazione
Rondella
Superficie corpo base
grezzo
D=Diametro esterno
18,1
H=Altezza
4
D1
6,5
Dimensioni
1
H1
1
Materiale leva maniglia
acciaio inox
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
La rondella può essere inserita tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Materiale

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Superficie non trattata.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought