IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M6
H1=Altezza
23,2
L=Lunghezza filettatura
30
B1
16
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
nero
Corsa S
1,15
D1
16
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
125
H
14
Materiale leva maniglia
poliammide
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche