Leva a camma regolabile sabbiata 04233-04-1512305X50
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio inox
Unità di vendita
23,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
22,2
L=Lunghezza filettatura
50
B1
15
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,2
D1
16
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,7
Materiale leva maniglia
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Modello in acciaio inox A1:
Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Modello in acciaio inox A4:
Leva della maniglia in acciaio inox 1.4404.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4404.
Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.