IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Superficie corpo base
sabbiata
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura
M3
H1=Altezza
13,5
L=Lunghezza filettatura
30
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
9
Forza di serraggio F kN
1,5
Forza manuale FH N
90
H
9
Materiale leva maniglia
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
Leva in acciaio inox 1.4308.

Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.

Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione
Versione in acciaio inox A1:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.

Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). La posizione esatta della leva di serraggio viene regolata con un cacciavite tramite la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera.

La superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata alla consegna.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche