Leva a camma regolabile sabbiata 04233-1541305X40
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Versioni: elettrolucidata o sabbiata
Unità di vendita
24,71 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Versione 1
regolabile
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
40
B1
15
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa
S
1,2
D1
18
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
4
Forza manuale
FH
N
120
H
14,7
Materiale leva maniglia
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
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034 temprato.
Perno, vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.
Versione
Versione in acciaio inox A1:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le leve eccentriche regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). La posizione esatta della leva di serraggio viene regolata con un cacciavite tramite la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera.
La superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata alla consegna.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
La superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata alla consegna.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota disegno
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.