IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
110
A=Lunghezza maniglia
100
B=Larghezza
33
D=Filettatura
M8
H1=Altezza
27,9
L=Lunghezza filettatura
40
B1
24,2
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
nero
Corsa S
1,5
D1
25
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio F kN
5
Forza manuale FH N
170
H
16,3
Materiale leva maniglia
poliammide
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
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Leva della maniglia in plastica PA 6.6 rinforzata con fibra di vetro.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.

Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought