Leva a camma verniciato a polvere 04232-10-8501104X10
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Sales unit
6,95 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Surface finish
body
powder coated
Component
material
steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread
M4
H1=Height
13,5
L=thread length
10
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
0,6
Colour handle
jet black RAL 9005
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
45
Material handle lever
aluminium
Size
8
Thread type
external thread
Travel
S
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.