Leva a camma verniciato a polvere 04232-10-0501405X30
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso rubino
Unità di vendita
7,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Superficie
corpo base
verniciato a polvere
Materiale
Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
59,1
A=Lunghezza maniglia
52,3
B=Larghezza
18
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
17,2
L=Lunghezza filettatura
30
B1
13
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
rosso traffico RAL 3020
Corsa
S
1
D1
13,8
D2
8
Dimensioni
0
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
100
H
11,4
Materiale leva maniglia
alluminio
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale
Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.