Leva a camma sabbiata 04232-9544303
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare
- Nessuna perdita di tensione grazie a un possibile comportamento di scorrimento viscoso
- Versioni: elettrolucidata o sabbiata
Unità di vendita
18,89 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura
M3
H1=Altezza
13,5
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4404
Corsa
S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
9
Forza di serraggio
F
kN
1,5
Forza manuale
FH
N
90
H
9
Materiale leva maniglia
acciaio inox
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Versione in acciaio inox A1:
Leva di serraggio in acciaio inox 1.4308
Rondella di pressione in acciaio inox 1.4034
Perno in acciaio inox 1.4305
Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio, rondella di pressione, perno dell'asse in acciaio inox 1.4404.
Versione
Versione in acciaio inox A1:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse non trattato.
Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse non trattato.
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione temprata.
Perno dell'asse non trattato.
Versione in acciaio inox A4:
Leva di serraggio lucidata o sabbiata elettroliticamente.
Rondella di pressione nichelata chimicamente.
Perno dell'asse non trattato.
Nota
Alla consegna la superficie di serraggio della rondella di pressione è leggermente lubrificata.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Il grasso lubrificante è conforme alle norme FDA e quindi adatto all' industria alimentare e farmaceutica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.