Cam lever blasted 04232-12-8514304
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio inox
Unità di vendita
16,72 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Superficie
corpo base
sabbiata
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
33,5
A=Lunghezza maniglia
28
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura
M4
H1=Altezza
13,5
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4404
Corsa
S
1
D1
10,7
D2
6
Dimensioni
8
Forza di serraggio
F
kN
0,6
Forza manuale
FH
N
45
H
9
Materiale leva maniglia
acciaio inox
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Product description
These cam levers have a technically optimised plastic thrust washer.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
The thrust washer is made of a special high-performance plastic that guarantees very good wear and creep resistance.
Material
Stainless steel A1 version:
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Stainless steel A4 version:
Handle stainless steel 1.4404.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4404.
Version
Handle electropolished or abrasive blasted.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Thrust washer, black.
Hinge pin bright.
Note
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Accessory
For slightly curved contact faces, a stainless steel washer 04234 can also be ordered.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
This washer can be mounted between the thrust washer and the contact face.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.