EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
41,7
A=Handle length
36,2
B=Width
14,4
D=Thread
M4
H1=Height
13,5
L=thread length
10
B1
11,5
Clamping force F (kN)
1,5
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand force FH N
90
Material handle lever
stainless steel
Size
9
Steel code
1.4308
Thread type
external thread
Travel S
1
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale

Modello in acciaio inox A1:

Leva della maniglia in acciaio inox 1.4308.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.



Modello in acciaio inox A4:

Leva della maniglia in acciaio inox 1.4404.

Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.

Perno dell'asse e vite prigioniera in acciaio inox 1.4404.

Versione
Leva della maniglia elettroliticamente lucidata o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Accessory
Per le superfici di appoggio leggermente curve, è possibile ordinare opzionalmente una rondella in acciaio inossidabile 04234.
Può essere inserita come rondella tra la rondella di pressione e la superficie di appoggio.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche