Leva a camma 04232-2531110X40
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
11,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
110
A=Lunghezza maniglia
100
B=Larghezza
33
D=Filettatura
M10
H1=Altezza
27,7
L=Lunghezza filettatura
40
B1
24,2
Colore leva di comando
nero
Corsa
S
1,5
D1
27,1
D2
11
Dimensioni
2
Forza di serraggio
F
kN
5
Forza manuale
FH
N
170
H
16,2
Materiale leva maniglia
poliammide
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
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.