IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M5
H1=Altezza
23,4
L=Lunghezza filettatura
50
B1
16
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
rosso traffico RAL 3020
Corsa S
1,15
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio F kN
2,5
Forza manuale FH N
125
H
14
Materiale leva maniglia
poliammide
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought