Leva a camma 04232-15218406X50
- Le leve eccentriche servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi
- Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato
- Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale
- Modello in acciaio o acciaio inox
- Colore: nero o rosso
Unità di vendita
6,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Leva a camma
Materiale
Componente
acciaio
A1=Lunghezza maniglia
79,6
A=Lunghezza maniglia
71,5
B=Larghezza
22
D=Filettatura
M6
H1=Altezza
23,4
L=Lunghezza filettatura
50
B1
16
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
rosso traffico RAL 3020
Corsa
S
1,15
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio
F
kN
2,5
Forza manuale
FH
N
125
H
14
Materiale leva maniglia
poliammide
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
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Versione
Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.