IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Superficie corpo base
verniciato a polvere
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
79,2
A=Lunghezza maniglia
70,4
B=Larghezza
21,5
D=Filettatura
M6
H1=Altezza
22
L=Lunghezza filettatura
50
B1
15
Codice UNSPSC
31162800
Colore leva di comando
rosso rubino RAL 3003
Corsa S
1,2
D1
18,1
D2
9
Dimensioni
1
Forza di serraggio F kN
4
Forza manuale FH N
120
H
14,5
Materiale leva maniglia
alluminio
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
Impugnatura di getto di alluminio EN AC-46200.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione
Maniglia a leva verniciata a polvere colore nero struttura fine o rosso RAL 3003 struttura fine.
Rondella di pressione colore nero.
Perno dell'asse non trattato.
Vite prigioniera e rondella in acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche