IT
Choose your Language
Denominazione
Leva a camma
Superficie corpo base
lucidatura elettrolitica
Materiale Componente
acciaio inox
A1=Lunghezza maniglia
41,7
A=Lunghezza maniglia
36,2
B=Larghezza
14,4
D=Filettatura
M4
H1=Altezza
13
L=Lunghezza filettatura
30
B1
11,5
Chiave in acciaio
1.4308
Codice UNSPSC
31162800
Corsa S
1
D1
12
D2
6
Dimensioni
9
Forza di serraggio F kN
1,5
Forza manuale FH N
90
H
9
Materiale leva maniglia
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
Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno dell'asse, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione
Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, rondella e vite prigioniera non trattati.
Nota
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche