{"product":{"productId":"agid.17054","price":13.29,"name":"Cam levers, stainless steel, with external thread, plastic-metal thrust washer and stainless steel stud"},"currency":"EUR"}
Descrizione
Materiale
Handles 1.4308 stainless steel.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X, fibreglass reinforced.
Hinge pin, washer and screw 1.4305 stainless steel.
Versione
Handle electropolished or blasted.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Thrust washer black.
Hinge pin, washer and screw bright.
Nota
Plastics are subject to creeping under load (retardation).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.