Sopralzo per tenditori acciaio da bonifica nero zincato 04630-112060
- Possibilità di altre altezze di serraggio
- Passaggio continuo delle altezze di serraggio
Unità di vendita
152,20 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Sopralzo
Versione 1
per tenditori
Versione 2
versione corta
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
zincato
Colore
Corpo base
nero
B=Lunghezza/Larghezza
44,5
D=Filettatura
M12
H=Altezza
60
L=Lunghezza/Larghezza
95
Codice UNSPSC
31162800
D1
M8
Forza di serraggio
kN
32
L1
12
L2
88
Larghezza cava
14
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
forgiato, nero zincato.
Utilizzo
L'elemento di rialzo per attrezzo di bloccaggio viene posizionato sulla tavola della macchina e fissato. Quindi il tenditore viene avvitato insieme all'elemento di rialzo. Utilizzando la vite di aggiustaggio si può regolare in continuo l'altezza del braccio tenditore e il pezzo viene serrato.
Vantaggi
- Si possono ottenere altre altezze di serraggio inserendo vari elementi intermedi.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
- Passaggio uniforme tra le altezze di serraggio.
- Montaggio semplice degli elementi.
- Uso in cave a T 12 - 28 mm e in sistemi modulari M10, M12, M16, M20.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.