IT
Choose your Language
Denominazione
Sopralzo
Versione 1
con chiusura rapida
Versione 2
for power clamps compact
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
zincato
Colore Corpo base
nero
B=Lunghezza/Larghezza
47,5
D=Filettatura
M12
H=Altezza
80
L=Lunghezza/Larghezza
105
B1
43,5
B2
34,5
B3
14
B4
22
B5
16
Codice UNSPSC
31162800
Coppia di serraggio M2 Nm
80
D1
12
H1
99
H2
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
bonificato, zincato nero.
Nota
La resistenza alla trazione della piastra di supporto deve essere di almeno 900 N/mm² se si utilizza senza dado per cave a T DIN508.
Consiglio: montare al massimo 2 elementi intermedi uno sopra l'altro.
Vantaggi
La chiusura rapida consente un collegamento senza viti dei rialzi e con il tenditore compatto senza viti.
Accessory
Tenditore compatto 04627.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche