EN
Choose your language
Denominazione
Ganci di serraggio
Versione 1
con collare
Materiale Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie corpo base
trattata termicamente e brunita
D1=Diametro
32
D=Filettatura
M12
H=Altezza
88
L1=Lunghezza filettatura
18
C
M10
Codice UNSPSC
31162800
Forza di serraggio kN
20,2
H1
96
H2
82
H3
16
L
17
L2
12
P
30
R
14
R1
32
T
27
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio da bonifica.
Versione
Trattato termicamente e brunito.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche